เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
    AJ Products

    Sofa KIM SILENCE

    • Noise-reducing acoustic sofa
    • High sides
    • Removable covers

      Acoustic 3-seater sofa with high sides and removable covers designed to reduce background noise. Ideal for environments where noise levels are high, such as preschools, schools or busy open-plan offices.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sofa-KIM-SILENCE
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1960
    • ความลึก (มิลลิเมตร)740
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35.67
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)