เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
    AJ Products

    Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    • Electrically height adjustable
    • Ergonomic wave desktop
    • Work height: 700-1170 mm

      High-quality, sit-stand desk that is electrically height-adjustable and driven by a powerful single motor. It has a wave desktop with cable ports and a T-frame without cross brace plus rectangular legs and flat adjustable feet.
    สเปคสินค้า
      • Length:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Double wave
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:46.9 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Standing-desk-FLEXUS-wave-1600x800mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice desks
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables