เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table PLURAL 1400x700x600
AJ Products

Table PLURAL 1400x700x600

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

สเปคสินค้า
  • Length: 1400 mm

    Height: 600 mm

    Width: 700 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 26 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Table-PLURAL-1400x700x600
  • Product familySchool desk
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desk
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops