เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table VARIOUS 1100x900mm
AJ Products

Table VARIOUS 1100x900mm

4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)
  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

สเปคสินค้า
  • Height:900mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:25.45kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Table-VARIOUS-1100x900mm
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables