เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
AJ Products
Archived

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
สเปคสินค้า
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Tiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์School Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_60_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMobile stages

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (51)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (116)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (29)