เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tyra
AJ Products

Tyra

  • Durable upholstery
  • Height adjustable
  • Tiltable seat

Height-adjustable saddle seat with a tiltable body-shaped seat. Upholstered in a durable upholstery with a wear resistance of 100,000 Martindale.

สเปคสินค้า
  • Seat height:440-570 mm

    Seat depth:340 mm

    Seat width:440 mm

    Material:Fabric

    Seat colour:Multiple colours

    Stand colour:Black

    Weight:7,2 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Tyra-Saddle-chair
  • Product familyOffice Chairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)340
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

พื้นที่การขาย

ยุโรป