เผยแพร่สินค้าของคุณ
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
    AJ Products

    Motion stool UP

    • Trains the body
    • Unique design
    • Height adjustable

    Balance stool with a unique design for active sitting during your working day. The motion stool follows your movements and exercises certain parts of the body while sitting. It is height adjustable to suit your height for the most ergonomic sitting position.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:450-630 mm

      Diameter:330 mm

      Colour:Multiple colors

      Material:Polyamide

      Load capacity:110 kg

      Weight:5 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Up-motion-stool
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป