เผยแพร่สินค้าของคุณ
Viggo
Viggo
Viggo
    AJ Products

    Viggo

    3.3 จาก 5 ดาว3.3(9 รีวิว)
    • Can be suspended
    • Stackable
    • With armrests

    Stylish chair made of moulded wood that is ideal for office canteens and school dining rooms. You can suspend the chair from the armrests to make floor cleaning easier. The chair can be stacked and is easy to wipe off and keep clean.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Viggo-Chair
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)388
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)