เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
    AJ Products

    Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    • Flexible, modular unit
    • Practical and simple recycling
    • Modern colours

      Stylish and modern waste-sorting unit with a waste container to make recycling easy. The unit is ideal for public spaces, such as canteens and offices. It is part of the Celsius recycling series and all the units in the series can easily be combined
    สเปคสินค้า
      • Height:1100 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 120 L bin
      • Weight:50.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Waste-sorting-unit-CELSIUS-1x120-L-bin
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastebins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)620
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)