เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
    AJ Products

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing lid and drawers

      Complete waste sorting cabinet with removable containers and a waste bin for easy and convenient waste separation. It is suitable for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    สเปคสินค้า
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Waste-sorting-unit-FAHRENHEIT-1drawer-1bin
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastebins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)620
    • ความลึก (มิลลิเมตร)610
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)61.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • OmniClass Number23-27 59 13
    • OmniClass TitleRecycling Bins
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)