เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
    AJ Products

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing drawers

      Complete waste sorting cabinet with separate drawers for easy and convenient waste separation. The cabinet is perfect for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    สเปคสินค้า
      • Height:1250 mm
      • Width:430 mm
      • Depth:455 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:42.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Waste-sorting-unit-FAHRENHEIT-3-drawers
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastebins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)455
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • OmniClass Number23-27 59 13
    • OmniClass TitleRecycling Bins
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)