เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
    AJ Products

    Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    • Hardwearing
    • Available as a 2- or 3-seater
    • Classic design

      Classic bench in a sturdy and durable construction with a wooden seat and back and a tubular steel frame. Suitable for demanding environments such as school corridors or other places where a lot of people circulate daily
    สเปคสินค้า
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wooden-bench-AURORA-1200x700x900mm
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)