เผยแพร่สินค้าของคุณ
Workbench ROBUST 2500x800mm
AJ Products

Workbench ROBUST 2500x800mm

  • Hardboard worktop
  • Manually-adjustable legs
  • Large selection of accessories

    Robust workbench with manually adjustable legs for easy adaptation to your needs. The worktop is covered with oil-hardened board and has some moisture resistance, which makes it suitable in lighter-duty workshop environments. Add smart accessories to complete your bench.
สเปคสินค้า
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Weight:100 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Workbench-ROBUST-2500x800mm
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)795
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops

พื้นที่การขาย

ยุโรป