เผยแพร่สินค้าของคุณ
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

  • Facilitates goods handling
  • Extra storage space
  • Height-adjustable

    This packing table with rollers in the worktop facilitates your packing and assembly work. The goods rotate easily on the integrated rollers for more efficient handling and a better working position. Fitted with a practical lower shelf.
สเปคสินค้า
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Worktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)73.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops