เผยแพร่สินค้าของคุณ
Worktable CARGO with rollers, 3 drawers
AJ Products

Worktable CARGO with rollers, 3 drawers

  • Facilitate packing work
  • Easily accessible storage
  • Height-adjustable

    Robust packing table with rollers on the top making it easy to handle and rotate goods. Fitted with a hanging drawer unit. The frame is continuously height-adjustable and can be adjusted manually. Supplement the worktable with smart accessories.
สเปคสินค้า
  • Worktable CARGO with rollers, 2000x750 mm, white top, grey frameLength: 2000 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: Rectangular with rollersStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 52.6 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm, greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Worktable-CARGO-with-rollers-3-drawers
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)78.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops