เผยแพร่สินค้าของคุณ
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400
AJ Products
Archived

XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400

  • Space saving
  • Durable laminate
  • Sliding doors

    Extra spacious storage cabinet in the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. Add base frame and inserts.
สเปคสินค้า
    • Height:1200 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:400 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:320 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
    • Frame colour:Black
    • Door:Sliding door
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Without lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:65 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.XL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1200x1200x400
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units