เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alford
Alford
Alford
    AJ Products

    Alford

    Exclusive office chair in a classic design with durable wool upholstery and adjustable armrests. The chair meets your expectations for quality and environmental responsibility while giving you a comfortable sitting position.
    สเปคสินค้า
    • Seat height:450-580 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:490 mm

      Backrest height:600 mm

      Approvals:Möbelfakta, EN 1335-2: 2009, EN 1335-3: 2009

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:12 h

      Load capacity:120 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Starbase:Black plastic

      Weight:27 kg


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Alford-Office-chair
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)490
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs