เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artificial Monstera 1800mm
AJ Products

Artificial Monstera 1800mm

4.5 จาก 5 ดาว4.5(283 รีวิว)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place it on the floor as a stylish room divider or as a homely touch next to your reception sofa. It comes with a black pot on a stand.
สเปคสินค้า
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.artificial-Monstera-1800mm
  • Product familyReception & Lounge
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artificial plants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
  • Uniclass 2015 DescriptionArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
  • OmniClass Number23-11 27 19
  • OmniClass TitlePlants

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (42)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (24)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (34)