เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artificial Peace Lilly 1050mm
AJ Products

Artificial Peace Lilly 1050mm

4.3 จาก 5 ดาว4.3(125 รีวิว)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place the plant in its stylish pot in a large window or on the floor as a decorative feature or a room divider. It comes with a black pot on a stand.
สเปคสินค้า
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.artificial-Peace-Lilly-1050mm
  • Product familyReception & Lounge
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artificial plants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1050
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
  • Uniclass 2015 DescriptionArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
  • OmniClass Number23-11 27 19
  • OmniClass TitlePlants

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (42)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (24)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (34)