เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm
    AJ Products

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(322 รีวิว)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    สเปคสินค้า
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.artificial-banana-plant-1500mm
    • Product familyReception & Lounge
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artificial plants
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
    • Uniclass 2015 DescriptionArtificial plants
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
    • OmniClass Number23-11 27 19
    • OmniClass TitlePlants

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (42)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (24)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)