เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
    AJ Products

    Chair LEGERE II 450mm

    • Suspendable
    • Stackable
    • High-pressure laminate

    Suspendable and stackable student chair. Seat and back with a hardwearing surface layer. Handle in the backrest.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5,5 kg

      Warranty:3 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.chair-legere-II-450mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)390
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 27 21
    • OmniClass TitleChild Chairs
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)