เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chair LEGERE
Chair LEGERE
Chair LEGERE
Chair LEGERE
    AJ Products

    Chair LEGERE

    • Height-adjustable
    • Comes with foot ring
    • Large seat

    Versatile, height-adjustable student chair with seat and back made from hard-wearing high-pressure laminate that is easy to maintain and keep clean. The height of the chair is adjusted using a small lever under the seat. The chair can easily be adapted to suit students of different ages and heights. Large seat.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:500-690 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:9 kg

      Warranty:3 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.chair-legere-feet
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)390
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 27 21
    • OmniClass TitleChild Chairs
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)