เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
    AJ Products
    Archived

    Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs

    • Ideal for small spaces
    • Electrically height-adjustable
    • With anti-collision mechanism

    Electrically height-adjustable desk with handy dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that protects against crush injuries and has no cross brace to give maximum legroom. The desk top is made of durable laminate.

    สเปคสินค้า
    • Length:1200 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:710 mm

      Maximum height:1180 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:80 kg

      Lift per pump:470 mm

      Lift speed:30 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:31,8 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.desk-modulus-1200x600-adjustable-legs
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modulus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops