เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halifax
Halifax
Halifax
Halifax
    AJ Products

    Halifax

    • Tasteful design
    • Thick padding
    • Stackable

    Stackable meeting chair in a tasteful design with a thick padded seat and a mesh back for high levels of comfort. The chair has armrests to provide support when sitting for longer periods. The upholstery is durable and can withstand everyday wear and tear.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:480 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:470 mm

      Colour:Black

      Stand colour:Black

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Mesh

      Load capacity:150 kg

      Weight:4,9 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Halifax-Conference-Chair
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)