เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lancaster High Back
Lancaster High Back
Lancaster High Back
    AJ Products

    Lancaster High Back

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

    Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colors. The chair has a high back and features adjustable armrests, headrest, seat depth and back height for best comfort.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:470-595 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:450 mm

      Backrest height:665 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Multiple colors

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:80000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Backrest:High backrest

      Load capacity:120 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:21,9 kg


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lancaster-High-Back-Office-Chair
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)485
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC012213
    • ชื่อ ETIMOffice chair
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs