เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marlow
Marlow
Marlow
    AJ Products

    Marlow

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)
    • Back and seat move in sync
    • Back lockable in 5 positions
    • Airy, comfortable mesh back

    Comfortable and affordable office chair with a mesh back for improved air flow. The chair had an ergonomic synchronous mechanism and the backrest can be locked in five different prositions and adjusted in height

    สเปคสินค้า
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Marlow-Office-chair
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (34)