เผยแพร่สินค้าของคุณ
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable
    AJ Products

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)
    • Silent laminate
    • Box top can be tilted or flat
    • 2 bag hooks

    Box top student desk with a sound-damping surface. The lid is angled about 5° or can be flat using a flap in the box. The desk is height-adjustable and has 2 hooks.

    สเปคสินค้า
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Schooldesk-ACCESS-Adjustable
    • Product familySchool desk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desk
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables