เผยแพร่สินค้าของคุณ
Seaton
AJ Products

Seaton

  • Trains your body
  • Adjustable height
  • Automatic locking wheels

Comfortable balance stool with a moving seat. The stool follows the body's movement to encourage a more active sitting position and better ergonomics. The stool is height adjustable and has wheels that lock in place as soon as there is any weight on the seat.

สเปคสินค้า
  • Seat height:600-740 mm

    Seat width:430 mm

    Diameter:500 mm

    Colour:Light grey

    Material:Fabric

    Stand colour:Black

    Wheel type:Castor wheels

    Weight:10,65 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Seaton-Balance-stool
  • Product familyOffice Chairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)650
  • กว้าง (มิลลิเมตร)430
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (34)