เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
    AJ Products

    Sofa CLEAR 2.5 seater

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(35 รีวิว)
    • Supremely comfortable
    • Modern design
    • Practical and easily placed

      Stylish and easy-to-place sofa with that little bit extra. The Clear sofa is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sofa-CLEAR-Seater
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)740
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)