เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
    AJ Products

    Sofa LISA circular

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(31 รีวิว)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sofa-LISA-Circular
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (246)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (166)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (139)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)