เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standing desk QBUS 1800x800mm
AJ Products

Standing desk QBUS 1800x800mm

  • Three programmable heights
  • Ideal for small spaces
  • With anti-collision mechanism

Electrically height-adjustable desk with compact dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. The desk top is made of durable laminate.

สเปคสินค้า
    • Length:1800 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:53 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.standing-desk-qbus-1800x800mm
  • Product familyDesk
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office Desk
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice desks