เผยแพร่สินค้าของคุณ
Watford
Watford
Watford
Watford
    AJ Products

    Watford

    • Multi-synchronous mechanism
    • Adjustable seat depth
    • Armrests adjustable in 4 dimensions

    Modern office chair in a slim design with many ergonomic features that make it a smart chair for those who sit for long hours at work. It has a multi-synchronous mechanism and adjustable armrests and headrest. The seat depth as well as the seat and back height can also be adjusted for optimal comfort.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:450-570 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:480 mm

      Backrest height:560-660 mm

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2, EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:130000 Md

      Mechanism:Multi synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:120 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Polished aluminium

      Weight:24,9 kg


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Watford-Office-chair
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs