เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors
    AJ Products

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors

    • Sloping top
    • Good ventilation
    • Space-saving solution

    Clothes locker with a sloping top consisting of two sections, each with two compartments. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. The locker can be enhanced by adding different base frames. It comes without a locking device.

    สเปคสินค้า
      • Height:1900 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:550 mm
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Door width (lockers ):400 mm
      • Top:Sloping
      • Material:Sheet steel
      • Number of doors:4
      • Number of sections:2
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:15 mins
      • Weight:67 kg
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
      • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Z-Locker-Classic-1200-3-Sections-Slopedroof-6-Doors
    • Product familyClothing Locker
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)105
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เกาะไอล์ออฟแมน
    เกิร์นซีย์
    โครเอเชีย
    เจอร์ซีย์
    เช็กเกีย
    ซานมาริโน
    เซอร์เบีย
    ไซปรัส
    เดนมาร์ก
    นครรัฐวาติกัน
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    บัลแกเรีย
    บาร์เบโดส
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    มอนเตเนโกร
    มอลโดวา
    มอลตา
    มาซิโดเนียเหนือ
    โมนาโก
    ยิบรอลตาร์
    ยูเครน
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    โรมาเนีย
    ลักเซมเบิร์ก
    ลัตเวีย
    ลิกเตนสไตน์
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    สโลวาเกีย
    สโลวีเนีย
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะแฟโร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ออสเตรีย
    อันดอร์รา
    อิตาลี
    เอสโตเนีย
    แอลเบเนีย
    ไอซ์แลนด์
    ไอร์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 out of 5 stars 4.5 (24)
    4.0 out of 5 stars 4.0 (8)