เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors
AJ Products

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

  • Sloping top
  • Good ventilation
  • Space-saving solution

Clothes locker with a sloping top consisting of two sections, each with two compartments. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. The locker can be enhanced by adding different base frames. It comes without a locking device.

สเปคสินค้า
    • Height:1900 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:550 mm
    • Sheet steel thickness door:0.8 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Door width (lockers ):400 mm
    • Top:Sloping
    • Material:Sheet steel
    • Number of doors:4
    • Number of sections:2
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:67 kg
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • Product familyClothing Locker
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสโลวาเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
  • OmniClass Number23-21 15 15
  • OmniClass TitleClothing Lockers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
กรีซ
เกาะไอล์ออฟแมน
เกิร์นซีย์
โครเอเชีย
เจอร์ซีย์
เช็กเกีย
ซานมาริโน
เซอร์เบีย
ไซปรัส
เดนมาร์ก
นครรัฐวาติกัน
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บัลแกเรีย
บาร์เบโดส
เบลเยียม
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
มอนเตเนโกร
มอลโดวา
มอลตา
มาซิโดเนียเหนือ
โมนาโก
ยิบรอลตาร์
ยูเครน
เยอรมนี
รัสเซีย
โรมาเนีย
ลักเซมเบิร์ก
ลัตเวีย
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
สเปน
สฟาลบาร์และยานไมเอน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะแฟโร
หมู่เกาะโอลันด์
ออสเตรีย
อันดอร์รา
อิตาลี
เอสโตเนีย
แอลเบเนีย
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง

4.0 out of 5 stars 4.0 (8)
4.5 out of 5 stars 4.5 (24)