เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kabi Stool
Kabi Stool
Kabi Stool
Kabi Stool
    AKABA

    Kabi Stool

    The product family features four different bases, including a 4-legged stacking option. All these variants combine with the Kabi single-body structure, in polypropylene or with fabric upholstery, and an endless array of finishes and colours. All of which goes to create an extensive and consistent collection, to resolve the different needs of the Hospitality and Contract market.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kabi-stool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)