เผยแพร่สินค้าของคุณ
VERTIKAL ACOUSTIC BLINDS
VERTIKAL ACOUSTIC BLINDS
    Akustikmiljö
    Archived

    VERTIKAL ACOUSTIC BLINDS

    2.2 จาก 5 ดาว2.2(5 รีวิว)
    VERTIKAL improves acoustics in rooms with windows or other hard surfaces. VERTIKAL is an effective sound absorber made of EcoSUND consisting of recycled PET. The blinds are discreet and blend naturally into the other design of the room, which can be accentuated with the choice of textiles. VERTIKAL can be adjusted in different positions so that the lot is completely closed or pushed off. Ideal for where you want adjustable reverberation time. The absorbent is laminated on one or two sides – many want a darkening side and a ”front” in a different colour. Can be dimensioned to fit the height / width of the premises.
    สเปคสินค้า
    • VERTIKAL is produced in accordance with customer specifications and is customized for both rail length and height of the blinds. The sound absorbing blinds are made from our unique core material EcoSUND. Standard lamella width is 127 mm and maximum rail length is 3000 mm. Height 0-3500 mm Width 127 mm Thickness 20 mm Rail length 0-3000 mm VERTIKAL is delivered with manual controls.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VERTIKAL-ACOUSTIC-BLINDS
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and Ceiling acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)127
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture