เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECObubble
ECObubble
ECObubble
ECObubble
    Slalom

    ECObubble

    ECOround is a thermoformed panel with a strong geometric character. It is a particular scenic element, which can enhance its retro flavour according to the colour choice of the wide palette, but it can also become a lunar element of abstract landscapes. Available in two different versions, ECOround absorbs reverberation by porosity or membrane to ensure effective performance depending on the function of the space. Particularly suitable for retrofitting, it can be used in already existing false-ceilings in order to redesign new areas. ECOround has a harmonious shape even if it is applied to the wall, where it highlights three-dimensionality.

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,85 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECObubble
    • Product familyThermobonded sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall&Ceiling panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)560
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)