เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nivå EcoSUND®
Nivå EcoSUND®
    Akustikmiljö
    Archived

    Nivå EcoSUND®

    Nivå ceiling and wall-panel improves acoustics and its design makes it a feature in any room. The panels can be varied to form different patterns in different colours, with or without textile. Nivå is made of our unique core material EcoSUND. Our core material is available in three colors, and with the possibility of laminating with several different textiles, your ceiling becomes almost unique. Nivå is manufactured in dimensions of 593 x 593 mm in two versions, one to work as a wall panel sound absorbent, the other to fit grid systems for ceilings (edge A). Thickness varies across the surface from 30–80 mm.
    สเปคสินค้า
    • Specification Text Nivå Ceiling

      Sound absorbing ceiling absorbent. Core material EcoSUND. Dressed on both sides with Hush (only alternative), colour xx. Customized for grids 600x600 mm. Mounting: lies on grid.

      Total thickness: 30-90 mm. (Below grid 50 mm). Measurements: 593x593 mm

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 1 and Fire class: tested according to SS-EN ISO 11925-2 N10 value 6 pcs connected 1800x1200 = 4


      Specification Nivå Wall

      Sound absorbing wall absorbent. Core material EcoSUND. Dressed on both sides with Hush (only alternative), colour xx.

      Mounting: Back covered in velour and velcro. Total thickness: 30-90 mm. Measurements: 593x593 mm.

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,85 and Fire class: tested according to SS-EN ISO 11925-2 N10 value 6 pcs connected 1800x1200 = 4


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.niva
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and Ceiling acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)593
    • กว้าง (มิลลิเมตร)593
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)