เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tell-Us EcoSUND®
Akustikmiljö
Archived

Tell-Us EcoSUND®

3.2 จาก 5 ดาว3.2(6 รีวิว)
Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.
สเปคสินค้า
  • Specification text

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Frame available in white and black.

     

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tell-us
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall and Ceiling Acoustics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • วัสดุรองPolyester
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)