Alcon Lighting’s 11258 rectangular outdoor LED wall sconce provides energy-efficient wall lighting for commercial, hospitality and residential exteriors. Constructed with a durable aluminum housing and black powder finish, the outdoor sconce is wet-location rated for reliable performance in outdoor environments. Delivering 1,000 lumens at 18 inches or 1,400 lumens at 24 inches, the fixture features field-adjustable color temperatures from 2700K to 5000K. A clear inner lens with frosted edges enhances exterior lighting, giving it a refined appearance. Compatible with 0-10V dimming (120-277V) or TRIAC/ELV dimming (120V), this Title 24-compliant wall sconce provides flexible control for exterior wall applications.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |