Alcon Lighting’s 12100-10-R recessed linear LED light delivers architectural ceiling lighting for commercial and residential interiors. Constructed from military-grade, field-cuttable aluminum, the linear recessed system installs in any drywall thickness and features a 1-inch frosted acrylic lens for glare-free, evenly distributed illumination. Available in standard lengths of 2, 4, 6 and 8 feet, with custom cuts and mitered corners for flexible layouts, the linear light ships in smaller units with seamless connectors for runs over 8 feet. The standard configuration provides 500 lumens per foot, with higher outputs available at a static color temperature ranging from 2700K to 5000K. The RGBW model offers 547 lumens per foot, featuring dynamic color-changing control via a Bluetooth app, RF remote, or DMX wall panel. Operating at 24V, this specification-grade recessed lighting solution supports continuous runs and precise design integration for ceiling lighting and strip lighting applications.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |