Alcon Lighting’s 12100-40-P linear pendant LED light delivers versatile pendant lighting for offices, classrooms, museums, retail spaces, hotels and restaurants. The standard model provides direct downlighting and indirect uplighting through a 4-inch frosted, glare-free lens, with selectable color temperatures from 2700K to 5000K and optional tunable white control. The RGBW model adds dynamic color-changing capabilities with iOS/Android app, 4-zone RF remote and DMX wall control, delivering up to 2,250 lumens per 4-foot section. Wall wash options provide uniform illumination for vertical surfaces, with optional uplighting for enhanced architectural effect. Available in 2, 3, 4, 6 and 8-foot lengths, fixtures can be tandem-mounted for seamless runs or arranged in rectangular, square, T, U and X configurations with fully illuminated corners for geometric layouts. Constructed from 22-gauge die-formed steel, the linear pendant combines performance, durability and design flexibility for interior lighting applications.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |