เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alfagres/products/14c8ad0e-440f-4f9c-8a70-b17b102346af
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ห้องน้ำ
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
Available in สหรัฐอเมริกา
alfa para la vida real
ติดตาม
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
4.1
(7 รีวิว)
Taza para personas con movilidad reducida, con bajo consumo de agua 4,8 litros. No incluye asiento ni fluxometro
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
135004952
Product family
Linea sanitaria
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Orinal
วันที่เผยเเพร่
2020-12-14
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
443
กว้าง (มิลลิเมตร)
386
ความลึก (มิลลิเมตร)
691
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Porcelain
วัสดุรอง
Porcelain
ออกเเบบโดย
เอกวาดอร์
ผลิตโดย
เอกวาดอร์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
พื้นที่การขาย
อเมริกาใต้
อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เอกวาดอร์
สินค้าใกล้เคียง
alfa para la vida real
Lavamanos Andes Blanco
3.9
(
28
)
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Lavamanos de placa blanco 91 x 46 cm
2.4
(
7
)
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Desague sin rebose Cromo
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Lavamanos oceano blanco
2.8
(
9
)
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer cuadrado blanco
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Placa Lav. Luzon 61X46
ดาวน์โหลด