เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitario Andes
alfa para la vida real

Sanitario Andes

4.1 จาก 5 ดาว4.1(10 รีวิว)
Sanitario de dos piezas redondo con tanque compacto, bajo consumo de agua (4,8litros para líquidos y solidos), además con un estilo de tradicional para espacios reducidos cómodo de uso residencial. material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.700011705
  • Product familyLinea sanitaria
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitario
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)365
  • กว้าง (มิลลิเมตร)675
  • ความลึก (มิลลิเมตร)728
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPorcelain
  • วัสดุรองPorcelain
  • ออกเเบบโดยเอกวาดอร์
  • ผลิตโดยเอกวาดอร์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ