เผยแพร่สินค้าของคุณ
GRAMA SPRING GREEN
alfa para la vida real

GRAMA SPRING GREEN

Césped artificial para espacios de ocio/paisajismo interiores o al aire libre. Apto para aplicaciones temporales o permanentes con apariencia 100% natural, el tacto más suave y la mejor resistencia. Los rollos tienen 4m de ancho por el largo deseado. Precio publicado para 1m² (4mx0,25m) Ej 2m² (4mx0,50m) ¡Resuelve tus dudas antes de comprar
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135045259
  • Product familyConstruction - Modular
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Natural stone finish
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักQuartz
  • วัสดุรองQuartz
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว