เผยแพร่สินค้าของคุณ
GRAMA SPRING BLUE
alfa para la vida real

GRAMA SPRING BLUE

Nuestro césped artificial ofrece la sensación más lujosa y natural que jamás haya experimentado. La minuciosa selección de fibras garantiza una combinación única de suavidad y resistencia. Producto libre de plomo y sustancias tóxicas.Los rollos tienen 4m de ancho por el largo deseado. Precio publicado para 1m² (4mx0,25m) Ej 2m² (4mx0,50m) ¡Resuelve tus dudas antes de comprar!
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135045280
  • Product familyConstruction - Modular
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Natural stone finish
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักQuartz
  • วัสดุรองQuartz
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว