เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alfagres/products/43764764-ca72-4598-80e4-8bd7139ea8ac
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
Rejilla canal piscina arena
Available in สหรัฐอเมริกา
alfa para la vida real
ติดตาม
Rejilla canal piscina arena
La Piedra Tayrona de ALFA evoca con su color y textura lo mejor de las zonas cálidas de la Costa Caribe. Este material es resistente a la humedad y tiene una baja retención de temperatura para que no se caliente en las horas de máxima exposic
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
225026645
Product family
Terrazo
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Natural stone finish
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-11-07
หมายเลขฉบับ
1
กว้าง (มิลลิเมตร)
400
ความลึก (มิลลิเมตร)
150
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.alfa.com.co/rejilla-canal-piscina-arena-000000000225026645/p
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Cementitious
วัสดุรอง
Cementitious
ออกเเบบโดย
โคลอมเบีย
ผลิตโดย
โคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
สินค้าใกล้เคียง
alfa para la vida real
Cerámica Boticcino
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
ดาวน์โหลด