เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base Decorada Mundo 300 X 600 mm
alfa para la vida real

Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

สเปคสินค้า
  • Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135045898
  • Product familyCeramic tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid finish
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMalleable iron
  • วัสดุรองMalleable iron
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ