เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cerámica rlv myra ocean 300 x 900 mm
alfa para la vida real

Cerámica rlv myra ocean 300 x 900 mm

"La Cerámica RLV Myra Ocean Azul Mate de ALFA es una opción perfecta para crear ambientes interiores armoniosos. Esta cerámica presenta un diseño cuidadosamente elaborado para brindar elegancia y comodidad a tus espacios. Con un formato de 30x90 y un acabado mate estructurado, esta cerámica destaca por su apariencia sofisticada y su textura agradable al tacto. Su acabado mate agrega un toque de serenidad y calidez a cualquier ambiente. Ya sea que desees renovar tu baño, cocina u otros espacios interiores, la cerámica RLV Myra Ocean te ofrece un diseño versátil que se adapta a diferentes estilos de decoración. Disfruta de un ambiente elegante y confortable con esta cerámica ALFA.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135047791
  • Product familyCeramic tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid finish
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ