เผยแพร่สินค้าของคุณ
Porcelanato celler Marfil 300 x 600 mm
alfa para la vida real

Porcelanato celler Marfil 300 x 600 mm

Porcelanato con diseño tipo cementico en formato 30x60 ideal para pisos y paredes interiores y exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño en tecnología RealHD, sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135048215
  • Product familyCeramic tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marble finish
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPorcelain
  • วัสดุรองPorcelain
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ